RiLineX 设备适配器支承轨

型号: RX 9365724

RiLineX 支承轨,用于设备适配器(宽度 45 mm),适用于 60 mm 母线系统。用于在设备适配器/支架上卡扣安装扩展设备。

型号:
RX 9365724
型式
带锁定卡扣
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
与型号相匹配
9360710
9360720
9360730
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 10 mm
包装单元
8 件
净重
0.064 kg
毛重
0.095 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.43
税率号
39269097
ETIM 9
EC001285
产品描述
RX 支承轨,带锁定卡扣,宽度:45 mm
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide