RiLineX 设备适配器支承轨

型号: RX 9365741

RiLineX 支承轨,用于设备适配器(宽度 45 mm),适用于 60 mm 母线系统。高度可调,非常适合固定不同安装高度的马达启动器组合。用于在设备适配器/支架上卡扣安装扩展设备。

型号:
RX 9365741
型式
带高度调节功能
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
与型号相匹配
9360710
9360720
9360730
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 12 mm, 20 mm
包装单元
8 件
净重
0.144 kg
毛重
0.148 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.99
税率号
39269097
ETIM 9
EC001285
产品描述
RX 支承轨,带高度调节功能,宽度:45 mm
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide