RiLineX 设备适配器支承轨 型号: RX 9365742 RiLineX 支承轨,用于安装设备适配器(宽度 45 mm),无侧向防移位保护。用于为 RiLineX 和 60 mm 母线系统在设备适配器/支架上卡扣安装扩展设备。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: RX 9365742 材料 聚酰胺 (PA 6)防火性能根据 UL 94 颜色 RAL 9005 与型号相匹配 9360710 9360720 9360730 尺寸 宽度: 45 mm高度: 10 mm 包装单元 8 件 净重 0.064 kg 毛重 0.086 kg 本型号(含包装)PCF(出厂前) 0.43 税率号 39269097 ETIM 9 EC001285 产品描述 RX 支承轨,宽度:45 mm 声明 PCF-declaration DE EN 符合性声明 DE, EN 资料 Quick guide 全球