针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。
- 型号:
- SV 3073000
- 材料
- 玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 极数
- 3 极
100 mm - 适合于母线
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 额定电流 最大
- 1,250 A
- 尺寸
- 宽度: 22 mm
高度: 320 mm
深度: 70 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.612 kg
- 毛重
- 1.83 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 母线支架 3极
- 资料
- 安全说明书
- 说明书