支承轨 35 x 7.5 mm 用于 OM 适配器/支架

型号: SV 9342980

用于安装在 55 mm 宽的 OM 适配器上。

型号:
SV 9342980
使用范围
用于安装在宽度为 55 mm 的 OM 适配器/支架上,适配器/支架的左右两侧安装了宽度为 10 mm 的嵌条。
配置了固定钻孔,用于安装在宽度为 55 mm 的适配器主体架或支承框架的中心位置上。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定螺钉和侧面防移动保护
支承轨型号
35 x 7.5 mm
尺寸
宽度: 72 mm
包装单元
5 件
净重
0.125 kg
毛重
0.203 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
SV 用于 导轨s 35x7.5MM (一包二个)