用于安全地引入连接电缆且具有防接触保护功能。此外还可以用作间隔垫片。
- 型号:
- SV 9340905
- 产品描述
- 用于安全地引入连接线且具有防接触保护功能。此外还可以用作间隔垫片。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 与型号相匹配
- 9340.950
- 尺寸
- 宽度: 13.5 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.3 kg
- 税率号
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)