CB 元件适配器 3 极

型号: SV 9345730

CB 通用元件适配器,简化断路器安装

型号:
SV 9345730
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
带连接软母线
滑动块
额定电流 最大
400 A
额定工作电压
690 V, 3~
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 400A,DIVQ/7
导线出线
下面
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
极数
3 极
尺寸
宽度: 140 mm
高度: 345 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
认证
UL
包装单元
1 件
净重
2.831 kg
毛重
2.963 kg
铜成分(kg/件)
1.533
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177680036
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
CB适配器配连接母线 400A 下出线
认证
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节