在 Perforex BC 加工中心和 Perforex MT 加工中心上的立方体加工区对箱体进行并行加工,减少了准备工作,提高了生产效率。
- 型号:
- AS 4050060
- 型式
- 气动夹紧装置
- 产品描述
- 可在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的立方体加工区域,对箱体进行平行加工。
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- 说明
- 仅可针对两门式型号,在加工中心 BC (订货号 4050.230)中使用夹紧框架(订货号 4050.080) 。
- 与型号相匹配
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- 可夹紧的箱体最大尺寸
- 宽度: 200 mm
高度: 300 mm
深度: 300 mm - 可夹紧的箱体最小尺寸
- 宽度: 85 mm
高度: 70 mm
深度: 70 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 25 kg
- 毛重
- 25 kg
- 税率号
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 产品描述
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm