用于安全放置手持式设备或饮料。将工具支架固定至 WS 540 的工作台上。
- 型号:
- AS 4051113
- 产品描述
- 将工具支架固定至 WS 540 的工作台上,便于安全放置手持式设备或饮料。
- 技术数据
- 尺寸(宽 x 高 x 深):140 x 87 x 200 mm
- 使用范围
- 用于电动螺丝刀、热气装置或水壶等手持式设备的托架
- 用于直径最大为 80 mm 的手持式设备
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 工具支架,圆形
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 0.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop