使用 WT C5 全自动线缆加工中心可全自动生产多达 36 根不同的电缆,而无需人工干预。完全自动进行横截面范围从 .5 mm² 到 2.5 mm² 的线端处理,无需更换工装。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。
- 型号:
- AS 4051205
- 型式
- 用于自动处理电缆预装装置的电缆清单
根据电缆的数量选择相应的电缆架 - 产品描述
- 使用 WT C5 全自动线缆加工中心可全自动生产多达 36 根不同的电缆,而无需人工干预。完全自动进行横截面范围从 0.5 mm² 到 2.5 mm² 的线端处理,无需更换工装。其中涉及的过程包括电缆的定长切割、剥皮、压接和项目相关的标识。
- 您的获益
- 从 E-CAD 工具到生产流程的紧凑式联网
- 始终具有最高品质
- 每年 300 台以上的机柜摊销期为 2.5 年
- 来自电缆轨道系统、集束器、或线材处理系统中的预制导线,可在后续控制柜布线处理步骤中通过 Eplan 的“Smart Wiring”进行加工处理
- 整体式过程优化
- 通过 RiPanel Processing Center,可以实现高效的工作管理
- 便捷地进行耗材更换
- 用黑色、白色或浅蓝色自动标示电缆
- 使用新技术压线机,适用于 8 - 18 mm 不同长度的接线端头,包括无级的部分和完全剥线
- 新型布线系统带快速闭合机构,更加安全可靠
- 电缆导出方式可选择自然垂落,也可选择导轨系统或链式电缆束
- 电缆装配装置的生产过程将提速 15 倍
- 通过 24" 触摸屏进行直观的操作
- 能够对项目变化作出灵活、快速的反应
- 在下游过程中也能最大限度地减少误差
- 技术数据
- 剥线范围:部分剥线 6 - 20 mm,无级,完全剥线 2 - 20 mm
- 压接范围 0.5 mm²:压接长度 8 mm 和 10 mm
- 压接范围 0.75 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1 mm²:压接长度 8 mm、10 mm 和 12 mm
- 压接范围 1.5 mm²:压接长度 8 mm、10 mm、12 mm 和 18 mm
- 压接范围 2.5 mm²:压接长度 8 mm、12 mm 和 18 mm
- 通过单独的电缆导入块将电缆拉入
- 每个导入块可容纳 12 种电缆
- WT 全自动线缆加工中心可容纳总共三个电缆导入块,最多可容纳 36 根电缆
- 5 个接线端头,通过输送器送入
- WT C 线缆加工中心可用于处理长度为 150 mm 至 10 m 的线缆
- 供货范围
- 机器支架和机器外壳
操作单元
用于电线贴标单元的支架
用于制造电缆轨道存放架标识的的标签打印机
1 x WT 16 振动输送器,适用于 .5 mm² 的横截面
2 x WT 20 振动输送器,适用于 .75/1.0 mm² 的横截面
2 x WT 29 振动输送器,适用于 1.5/2.5 mm² 的横截面 - 材料可加工
- 符合 EN 60228/VDE 0295 第 5 类标准的细绞铜导线
- 符合 DIN 46228-4 和 Multinorm标准的带塑料套圈的线端套管
- 说明
- 对于您个人机器设备的定制化服务,请联系您的威图销售顾问。
- WT 全自动线缆加工中心的标准供货范围包括德语和英语版
- 振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差,则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送器,此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
- 保留技术更改权利
- 机器选配件
- WT Tube 12 电缆架 (4051.218)
- WT 电缆存储系统 XL,中央单元 4051.037
- WT 电缆存储系统 XL,附加模块 4051.038
- WT 15 电缆轨道系统 (4051.214)
- WT 12 电缆导入块 (4051.213)
- WT 链式电缆束模块 (4051.215)
- WT 打标机 IQ.JET,黑色,出口型 4051244
- WT 打标机 IQ.JET,白色,出口型 4051243
- 接口
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- 安全
- 采用外壳将机器内部区域完全封闭。可从四面进入机器区域,由双翼门的非接触式安全限位开关对此进入情况进行监控。
- 尺寸
- 宽度: 1,960 mm
高度: 2,255 mm
深度: 2,255 mm - Compressed air supply min.
- 5 巴
- Compressed air supply max.
- 7 巴
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 控制电压 (DC)
- 24 V
- 消耗功率(大约)
- 1 kW
- 每小时大概的电缆数
- 285
- 每个电缆支架的重量(未装载电缆)
- 130 kg
- Support area including 3 wire magazine
- 宽度: 3,660 mm
高度: 2,250 mm
深度: 5,159 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1,390 kg
- 毛重
- 1,740 kg
- 税率号
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090