存放架用于金属丝线圈,适用于装配台和 WS 540。固定至 Wire Station 的垂直固定立柱左侧或右侧。
- 型号:
- AS 4051118
- 型式
- 左边
- 产品描述
- 适配手动装配台和WS 540布线工作台的线缆卷轴。 固定在布线工作台的垂直固定立柱左侧或右侧。
- 技术数据
- 托板面(宽 x 高 x 深):375 x 20 x 475 mm
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7016
- 供货范围
- 金属丝线圈支架
包括固定件 - 说明
- 对于 WS 540,需要垂直的固定支杆 (4051.106)。
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.8 kg
- 毛重
- 7.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm