接线箱 KL 钢板,带压盖板

型号: KL 1532510

具有钢盖的涂漆箱体,带封盖板。防护等级:IP 55。

型号:
KL 1532510
材料
箱体:钢板
箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面
箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
钢板封盖板带密封件和安装固定件
Protection category NEMA
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 200 mm
深度: 120 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
封盖板
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
3.72 kg
毛重
3.82 kg
税率号
73269098
EAN
4028177251380
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KL 接线箱 W400H200D120 RAL7035
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节