支承型材 CP-L

型号: CP 6515000

用于支托臂系统 CP-L 的支承型材

型号:
CP 6515000
型式
封闭式
产品描述
在螺钉槽中用 4 颗自攻螺钉固定在连接件上,可切成任意长度,不需要切削螺纹。
材料
支承型材:铝挤压型材
颜色
支承型材:RAL 7035
供货范围
支承型材 CP-L
长度
2,000 mm
材料厚度
8 mm
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 85 mm
长度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
9.391 kg
毛重
9.885 kg
税率号
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
资料
说明书
数据页
Technical Data sheet