- 型号:
- CP 6206440
- 型式
- 用于安装在操作箱和下列装置之间
耦合件 CP 60, 6206.340 或固定件 CP 60, 6206.360 - 产品描述
- 用于在耦合系统 60 或固定系统 60 与操作箱体之间进行安装
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
安装固定件 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.32 kg
- 毛重
- 0.338 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 倾角转接器10°,120 x 65 mm的支托臂的连接,系统 60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书