用于在支托臂系统水平部件上箱体的可转动固定。箱体可悬挂或支承安装。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 型号:
- CP 6212380
- 产品描述
- 用于在支托臂系统水平部件上箱体的可转动固定。箱体可悬挂或支承安装。盖板可以卸下,方便引入电缆。
- 材料
- 角接合器:铸铝/锌压铸件
盖板:塑料 - 颜色
- 角接合器:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 密封垫
螺销
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 大约 310°,可通过夹紧杆固定
- 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.097 kg
- 毛重
- 2.28 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 角接合器,用于Ø 130 mm支托臂的连接,系统 120
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- Further instructions