用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 型号:
- CP 6206700
- 产品描述
- 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 材料
- 盖板:塑料
顶装式铰接器:铸铝 - 颜色
- 盖板:RAL 7024
顶装式铰接器:RAL 7035 - 供货范围
- 密封垫
限制旋转角度的螺钉
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 约 330°
- 使用随附的螺栓/止档板可以限制旋转角度
- 尺寸
- 宽度: 146 mm
高度: 158 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.86 kg
- 毛重
- 3.06 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 顶装式铰接器,系统 60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书