墙壁悬臂 CP 40,不锈钢

型号: CP 6665500

型号:
CP 6665500
型式
面板上,钻孔 直径 9 mm
使用范围
带钻孔,用于安装下列部件
底板固定件,可转动,CP 40,不锈钢 (6663.500),带 4 颗螺钉
墙壁/底板固定件,固定,CP 40,不锈钢 (6663.000),带4颗螺钉和螺母
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
包装单元
1 件
净重
1.6 kg
毛重
1.755 kg
税率号
83024900
EAN
4028177184725
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP 板 安装板 带前
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术细节