箱体固定件,可倾斜,底部构造 CP-L 角形,120 x 65 mm

型号: IW 6902640

箱体固定件既可安装在 Optipanel 箱体的支托臂连接件上,也可安装在任意箱体的下面或背面。

型号:
IW 6902640
产品描述
带有安装口,用于插头穿引,用于封住电缆引入口。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7024
供货范围
包括固定件
说明
箱体固定件既可安装在 Optipanel 箱体的支托臂连接件上,也可安装在任意箱体的下面或背面。
OUT_TILT_ANGLE
-40 ‐ 40 °
包装单元
1 件
净重
1.654 kg
毛重
1.854 kg
税率号
73269098
EAN
4028177289840
ECLASS 8.0
27400557
数据页
Technical Data sheet