用于直径 10 到 65 mm 的电缆。柔性套管能够与电缆的弯曲直径相匹配。
- 型号:
- SZ 8609390
- 型式
- 带有电缆套管
- 产品描述
- 用于直径 10 到 65 mm 的电缆。柔性套管能够与电缆的弯曲直径相匹配。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.139 kg
- 毛重
- 1.16 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- TS 模块面板,带电缆导入套管,用于机柜宽度深度:1800x400 mm
- 资料
- 信息表