用于并联通过隔板彼此隔开的 VX IT 框架,或者用在使用相同规格的模型替换预装配的机柜时,或者用于使用威图 LCP 冷却解决方案代替集成支架。
- 型号:
- VX 5301310
- 产品描述
- null
- 您的获益
- 可以在之后更换机柜或 LCP 设备
- 确保所需的 3 mm 排列距离,以便能够进行后续改装
- 使用范围
- 用于后续更换机柜或 LCP 设备
- 用于后续安装/拆卸隔板,单件式,可推入
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 4 个外部并柜连接件,3 mm
并柜密封胶条,8 m
包括固定件 - 说明
- 在并柜机柜中将每个机柜的外部尺寸分别增大 2 mm
- 根据 IEC 60 529 标准,可实现的最大防护等级为 IP 20
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.78 kg
- 毛重
- 0.86 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- 并柜连接件,外部,3 mm,用于 VX、VX IT。用于后续更换机架或 LCP 设备和后续安装/拆卸隔板的追溯,单件式,可推入
- 资料
- 说明书