有助于进一步稳定,或者在安装板支架、摇架或母线支架阻碍了并柜角安装时使用。
- 型号:
- TS 4582500
- 产品描述
- 为进行加固或固定例如安装板架、摇摆框架和母线架,或无法使用并柜角固定件的安装场合。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 在垂直机柜型材上安装时,需要卡装螺母
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
PS - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.672 kg
- 毛重
- 0.76 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177185531
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 并柜角固定件,用于 TS/TS, TS/PS
- 资料
- 信息表