在用起重机运输并联柜时,可以分配张力。
- 型号:
- SZ 4540500
- 产品描述
- 在用起重机运输并柜时,用于最佳地分配张力。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 组合角固定件,不锈钢
- 认证
- UL + C-UL - FTTA