将单一机柜从侧面连接成排。
- 型号:
- TE 7888640
- 产品描述
- 用于将单一机柜从侧面连接成排。机柜的安装在底部框架和顶部框架之间进行。
- 您的获益
- 可将 TE 8000 并联至 TE 7000 机柜
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 55 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.336 kg
- 毛重
- 0.34 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TE Baying kit, For connecting individual TE network enclosures, into bayed suites at the sides, For TE 8000/TE 8000, For TE 7000/TE 8000