墙壁固定连接片 用于 PK 商品编号: PK 9583.000 适用于各式 PK 箱体。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: PK 9583.000 产品描述 用四个墙壁固定连接片可将箱体固定于墙面上。通过简单的销子可使墙壁固定件与箱体紧密连接。 使用范围 用于所有 PK 箱体 材料 聚酰胺,灰色 颜色 与 RAL 7035 类似 包装单元 40 件 净重 0.04 kg 毛重 0.151 kg 税率号 83024900 EAN 4028177140394 ETIM 9 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 产品描述 墙上固定连接片