即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。
- 型号:
- AX 2508020
- 产品描述
- 即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。
- 您的获益
- 使用自攻螺栓从后面直接将螺栓连接在固定在箱体的通道中
- 只需将墙壁固定支架与墙壁上的预装螺栓相连即可
- 不同的安装位置允许墙壁安装支架可在现场根据当地情况进行调整
- 除自攻钉之外,也可以选择使用螺栓和螺母从内部固定。
- 如果是动态应用,则可以用一个螺母进行固定
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 墙壁固定支架
封盖板
包括固定件 - 离墙壁的间距
- 20 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX 钢板
KX 钢板
AX IT
EL
AX3段式壁挂箱体 - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.44 kg
- 毛重
- 0.44 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 墙壁固定支架, 用于 AX 和 KX 钢板, 墙壁间距:20 mm
- 资料
- 说明书
- 负载手册