用于壁挂式AX 和 KX 不锈钢箱体。
- 型号:
- AX 1594010
- 产品描述
- 用于固定 AX 和 KX 不锈钢箱体。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括固定件
- 离墙壁的间距
- 10 mm
- 说明
- 出于防护等级和卫生的原因,不锈钢箱体没有用于墙壁固定件的钻孔。
- 适用于
- 箱体类型: AX 不锈钢
KX 不锈钢 - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.152 kg
- 税率号
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 墙壁固定连接片, 用于 AX 和 KX 不锈钢, 墙壁间距:10 mm
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 负载手册