用于进一步支撑安装板以及减小安装板可能出现的振动。
- 型号:
- VX 8617352
- 产品描述
- 用于加强安装板支撑以及减小安装板可能出现的振动。
- 您的获益
- 简单地安装在机柜框架上
- 作用方式
- 通过定位卡件可轻松把安装定位在安装板挂钩上
- 确保安装板前部的使用空间最大化
- 拆卸后板后,已配置完成的安装板可从后侧安装
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,铬酸钝化
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.52 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 安装板固定件,型式C,钢板
- 资料
- 信息表