安装板可以在纵向上进一步向后 20 mm 并可从后面安装。
- 型号:
- VX 8617370
- 产品描述
- 安装板可以在纵向上进一步向后 20 mm 并可从后面安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,铬酸钝化
- 供货范围
- 6 个支架
包括固定件 - 安装可能性
- 用于从机柜后部装入安装板: 安装位置齐平对准机柜框架,位置 ±0 mm。 维修中可从前部或后部拆卸安装板
- 如需增加控制柜 20 mm 安装深度:安装位置后移至机柜框架后方,位置 +20 mm,F = 3500 N
- 用于另行拧紧固定安装板: 用于所有安装位置
- 适用于
- 箱体类型: VX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.82 kg
- 毛重
- 0.82 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 多功能固定套件,用于安装板