适配轨 用于 VX 兼容附件

型号: SZ 8617760

用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX 适配轨长度可根据客户配置要求切割。

型号:
SZ 8617760
产品描述
用于实现 VX SE 和 VX25 内部扩装的兼容性。VX 适配轨长度可根据客户配置要求切割。
供货范围
适配轨
包括固定件
长度
200 mm
安装可能性
VX SE 垂直型材(完整高度上方或位于分段中)
VX SE 顶板水平型材宽度
适用于
箱体类型: VX SE
包装单元
4 件
净重
0.56 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.2
税率号
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
声明
PCF-declaration
资料
信息表