装入垂直的 TS 机柜型材上,以实现与下列部件的兼容性:PS 安装轨、PS 安装机箱、PS 系统机箱。
- 型号:
- TS 8800320
- 产品描述
- 用于与以下设备兼容:PS 冲孔轨 23 x 23 mm,PS 冲孔型材 23 x 73 mm 和 PS 系统型材 23 x 73 mm。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材上方,宽度方向
- 适用于
- 箱体类型: TS
高度: = 2,200 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 4.456 kg
- 毛重
- 4.657 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 适配轨,用于PS兼容,用于机柜高度:2200 mm