用于安装重型设备,例如支座绝缘子或变压器等。
- 型号:
- TS 4396000
- 型式
- 开孔型
- 产品描述
- 用于安装重型设备,例如变压器等。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在 VX25 机柜型材内部安装平面上
- 在TS 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.808 或通过用于 VX 兼容的适配轨,在高度上错开,通过 TS 冲孔轨 25 x 38 mm
- 在水平的 TS 机柜型材上:在宽度上,在深度上
- 在 VX SE 水平机柜型材上,安装在水平型材宽度方向的下方和上方,或通过卡装螺母8800.808安装在深度方向的下方和上方
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 6.232 kg
- 毛重
- 6.58 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177100398
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 支承轨,用于 VX、TS、VX SE,适用的宽度/深度:600 mm,开孔型