以箱体深度安装至现有的螺栓上,无需机械加工。两侧的系统开孔。实现其他形式的安装。
- 型号:
- CM 5001370
- 产品描述
- 以箱体深度安装至现有的螺栓上,无需机械加工。两侧的系统开孔。实现其他形式的安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TP
深度: = 400 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.075 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- CM 底部扩展轨,用于 TP,适用深度:400 mm
- 资料
- 信息表