用于安装重载设备(例如变压器), 支承导轨上的 T 头螺钉和长腰孔适用于各种尺寸的固定。
- 型号:
- VX 8617830
- 产品描述
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- VX 安装方式
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
- VX SE 安装方式
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX 安装方式
- 安装在箱体宽度 1200 mm 处,搭配用于 AX 内部扩装的轨道和 AX 底部扩装轨道
- PC 安装方式
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- IW 安装方式
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
PC
IW
AX
立式控制台 CX
CX底座
宽度: = 1,200 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 5.6 kg
- 毛重
- 5.95 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 25.12
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177919549
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 支撑轨 48 x 26 mm,用于机柜宽度:1200 mm