附件 人机接口 控制柜的操作箱体和附加附件的系统扩装:操作箱体的正面扩装、显示器、手柄、键盘支架和抽屉、鼠标支架和托架、接口盖板、信号柱。 人机接口 手柄 舒适型操作面板 和 Optipanel 操作面板中的手柄安装位置通过人体工程学优化为不同用户提供舒适的操作体验。手柄系统可在任意水平箱体的表面进行固定。 跳转至产品页面 人机接口 加装附件 实用性支架用于夹板或显示面板。设备操作人员可直接读取安全提示或重要信息。 跳转至产品页面 人机接口 正面扩装 铝制前面板可完美嵌入舒适型操作面板和 Optipanel 操作面板前端 跳转至产品页面 人机接口 监视器和附件 TFT 监视器和操作箱体的附件。 跳转至产品页面 人机接口 键盘、托板和抽屉 键盘安装于操作箱的支撑架上,或嵌入于 19" 平面的抽屉以翻盖板上。 跳转至产品页面 人机接口 接口 接口罩盖可在不打开箱体的情况下,连接不同设备或输出数据 跳转至产品页面 人机接口 信号柱 通过视觉和听觉信号安全显示机器和设备状态。转接平面和支托臂系统的全面附件。 跳转至产品页面