可垂直或水平安装在所有平面上。
- 型号:
- SZ 2389000
- 产品描述
- 用于在所有平面上的垂直和水平安装。
- 材料
- 手柄管:铝
管支架:锌压铸件 - 表面
- 手柄管:经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- 管支架:RAL 7035
- 供货范围
- 手柄管,2 个
管支架,4 个 - 长度
- 420 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.34 kg
- 毛重
- 1.54 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- SZ 手柄 SET RAL 7035
- 资料
- 说明书