用于 482.6 mm (19") 固定平面,适合于容纳:最大 420 x 40 x 220 mm 的键盘,可以完全拉出,可关闭。
- 型号:
- DK 7281200
- 您的获益
- 节省空间的抽屉,用于安装 482.6 mm (19″) 键盘
- 可全部拉出,配有电缆张力减轻装置以及带铰接的电缆支架
- 正面可上锁
- 使用范围
- 用于在两个 19" 固定平面上安装
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 钥匙
- 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 420 x 40 x 220 mm
- 层面间距
- 460 ‐ 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.68 kg
- 毛重
- 4.7 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 18.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 键盘制图 1U