这是一种替代承板、节省场地的放置笔记本电脑的(最多 20 kg)选择。用于用螺钉固定在宽 600 mm 的机柜的管状门框上。
- 型号:
- IW 6902950
- 产品描述
- 这是一种替代承板、节省场地的放置笔记本电脑的(最多 20 kg)选择。用于用螺钉固定在宽 600 mm 的机柜的管状门框上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7015
- 供货范围
- 固定带
安装固定件
支撑条 - 尺寸
- 宽度: 445 mm
高度: 159 mm
深度: 230 mm - 承载力
- 20 kg
- 说明
- 标配的安装横梁适用于 600 mm 门宽
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.548 kg
- 毛重
- 4.748 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 16.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- IW 基本 用于 tubular 门 门框
- 资料
- 信息表