用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配可折断的插入辅助件,由压铸锌制成。
- 型号:
- TS 4163000
- 产品描述
- 带有可折断的插入辅助件,由压铸锌制造。
- 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在冲孔轨 23 x 23 mm 上
- 在 23 x 73 mm 冲孔轨上
- 在 45 x 88 mm 冲孔轨上
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上
- 在带法兰的不锈钢冲孔轨 23 x 89 mm 上
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 尺寸
- 螺纹: M8
- 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 螺纹
- M8
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.461 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177092969
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- TS 嵌入式螺母,用于螺纹M8