用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。
- 型号:
- VX 5302036
- 产品描述
- 用于全面分隔 19 寸安装平面并有针对性地将冷空气流引导至内部设备中。
- 您的获益
- 无需工具,快速固定简单安装
- 也可以用螺栓安装
- 可根据箱体高度相应截短,可适应的最高箱体高度为 47 HE
- 使用范围
- 刷条套件专门设计用于和19 寸安装平面两侧的两个垂直电缆槽组合使用。将刷条套件与电缆槽组合使用时,可替代作为导风板使用。
- 可组合使用导风板和电缆槽作为部件扩装
- 作用方式
- 刷条套件由用于电缆槽和侧壁之间区域的垂直刷条以及配备分隔 19 寸安装平面顶部和底部区域的刷条导风板
- 材料
- 刷条:塑料,符合 UL 94-V0
刷毛:塑料,符合 UL 94-HB
空气导流板:钢板,喷漆 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 个双侧垂直刷条
2 块用于顶部和底部的水平空气导流板
2 个水平刷条,在第一个 19" 安装平面与顶板或底板之间的上部和下部
8 个刷条,在底板和顶板与电缆线槽之间
包括固定件 - 刷毛长度
- 48 mm
- 安装可能性
- 19" 标准安装角规,用于 VX IT 中
- VX IT 中的 19" 动载版安装角规
- 安装操作说明
- 将电缆槽与刷条套件组合作为导风元件使用时,必须锁闭电缆槽中的电缆穿引开口或使用电缆穿墙板镶合
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.6 kg
- 毛重
- 4.8 kg
- 税率号
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm
- 资料
- Quick guide