用于安装在支撑臂接口为 Ø 130 mm 或 120 x 65 mm 的操作箱体内时,可选择性使用电缆夹或电缆扎带。
- 型号:
- CP 6052000
- 产品描述
- 可选择通过电缆夹、电缆束带 2597.000 或通用的电缆束带固定电缆。
- 使用范围
- 用于安装在带安装开口 120 x 65 mm 或直径 130 mm 的操作箱体上
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括 C 型安装角轨和固定螺钉
- 说明
- 角高 = 25 mm,在安装 C 型安装角轨上为 40 mm。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.146 kg
- 毛重
- 0.156 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- CP 进线夹用G 安装板
- 资料
- 信息表