过长缆线收纳盒 1 U,在 19" 平面内部整齐、紧凑和安全地收纳线缆,可以安装在两个 19" 平面之间,不依赖于机柜系统。
- 型号:
- DK 7063200
- 产品描述
- 这种 1 U 的抽屉能够方便地将超长电缆整齐地、紧凑地、安全可靠地存放在19" 平面内。
- 您的获益
- 前面带刷条,用于电缆导入
- 后面部分的T型头安装条用于电缆夹持
- 线缆可在内部空间的可调装置上无折约地进行环形导引和铺设
- 使用范围
- 可在两个 19" 平面内进行安装
- 用于安装在 L 型安装角轨,带凹槽的安装角轨或安装框架上
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 抽屉
滑动伸缩轨
安装固定件 - 高度单位
- 1 U
- 层面间距
- 435 ‐ 750 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.858 kg
- 毛重
- 6.166 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 23.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 抽屉 482.6mm (19” )