电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

型号: DK 5502255

具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。

型号:
DK 5502255
产品描述
为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线,两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开,例如:19" 安装平面中间的前后侧区域中间。
使用范围
用于将至符合 1 U,482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住
材料
钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面
喷漆
安装开口截面
宽度:390 mm
高度:20 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
1 U
包装单元
1 件
净重
0.2 kg
毛重
0.486 kg
税率号
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
进线板 1U RAL9005