- 型号:
- SZ 8800060
- 产品描述
- 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。
- 您的获益
- 适用于横截面积不同的电缆
- 通过机柜的对称性,电缆导入板类似于底板,可根据适宜尺寸应用于机柜深度、右边和左边。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 开口数量
- 5
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 600 mm
 箱体类型: SE
 箱体类型: PC
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.874 kg
- 毛重
- 1.074 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212466
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 电缆导入板,用于TS,SE和PC机柜,用于机柜宽度:600 mm