电缆导入板 用于 VX

型号: VX 8619801

通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。

型号:
VX 8619801
产品描述
用于电缆导入套管和插头引线套管,用于替换标准配置的分段式底板。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
开口数量
8
适用于
箱体类型: VX: = 800 mm
箱体类型: VX SE
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
与电缆导入套管或插头引线套管组合使用,防护等级可达IP 55
包装单元
2 件
净重
1.348 kg
毛重
1.5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX 电缆导入板,用于机柜宽度:800 mm
资料
信息表