- 型号:
- VX 8618801
- 您的获益
- 简单的安装
- 全面支承
- 机柜中引入电缆的密封性高
- 使用范围
- 用于插入到底板中
- 材料
- 硬质 PVC
不易燃烧,阻燃
耐温性达 +60 °C
密封件:聚氨酯泡沫
横截面:30 x 25 mm - 供货范围
- 插件型材,包括弹性夹紧型材
- 说明
- 每个电缆导入位置均需要两个
- 在宽度大于 1000 mm 的机柜中,底部组件可分为左右两个区域,均可作电缆导入。
- 适用于
- 箱体类型: VX: = 800 mm
箱体类型: VX SE
箱体类型: CX底座
箱体类型: 立式控制台 CX - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.22 kg
- 毛重
- 0.24 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- VX 型材用于在中间导入电缆,用于机柜宽度:800 mm
- 资料
- 信息表