用于将小型摇架安装到 AX、VX、SE 或单个分装板(与铰链一起组合用于分装板)中。
- 型号:
- VX 8619600
- 产品描述
- 用于将小型摇架安装到 AX、VX、SE 或单个分装板(与铰链一起组合用于分装板)中。
- 使用范围
- 针对 VX:直接安装在机柜框架的最前部
- 针对 VX:结合 23 x 64 mm 带安装法栏冲孔型材,用于深度方向
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀镍
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 直接安装在机柜框架的最前部
- 结合 23 x 64 mm 带安装法栏冲孔型材,用于深度方向
- 说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与 AX 安装套件组合使用
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- 铰链固定件 8617650 需要安装在分装板上
- 承载力(静态)
- 1,500 N
- 适用于
- 箱体类型: VX
AX
宽度: = 600 mm - 适合于箱体类型
- VX
- AX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.4 kg
- 毛重
- 2.52 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 安装组件,用于大型摇架,用于机柜宽度:600 mm