L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。
- 型号:
- VX 5302111
- 型式
- 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨
- 产品描述
- 用于支承19英寸安装角轨。
- 您的获益
- 最高 15,000 N 的超高承重能力。
- 通过优化重量分布提高稳定性
- 可进行对称或不对称扩装
- 为单侧非对称(侧边交错)的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌安装液体冷却机组 (LCU)
- 最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨,用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 深度支撑条
包括固定件
4 个深度支撑条(2 个在上方,2 个在下方) - 安装操作说明
- 为了在深度 >1000 mm,宽度 > 600 mm 的机柜中固定安装角轨,需要用于 VX IT 的支承导轨
- 适用于
- 箱体类型: VX IT,标准版
宽度: > 600 mm
深度: = 1,000 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 8.8 kg
- 毛重
- 9.1 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 34.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177955493
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 适用于 482.6 mm (19") 安装角轨的深度支撑。适用机柜宽度 > 600 mm,适用于机柜深度 = 1,000 mm,钢板,喷漆,RAL 9005
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表