支承轨 用于 VX IT

型号: VX 5302170

型号:
VX 5302170
产品描述
用于在使用深度支撑条时将标准安装角轨固定在深度 >1000 mm、宽度为 800 mm 的机柜中。支承导轨用于在网络/服务器机柜中更好地分配负载。
技术数据
侧面圆孔和矩形孔
材料
钢板
供货范围
包括固定件
安装操作说明
支撑轨用螺丝固定在框架结构的中心,与深度支撑成直角
适用于
宽度: = 800 mm
深度: > 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
0.83 kg
毛重
0.961 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution
资料
信息表