安全固定非 19" 小型设备的角形托板。
- 型号:
- DK 7246500
- 产品描述
- 用于安全固定非 19″ 小型装置,如调质解调器、电源、路由器等。角形架用于安装在 482.6 mm (19″) 层面与侧板之间的侧面自由空间内的安装角轨或组件架上。通过粘扣带或电缆扎带即可以快速而简单地固定组部件和连接电缆。也适合将电缆铺设到机柜深度中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 350 mm
高度: 150 mm
深度: 97 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.05 kg
- 毛重
- 1.167 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 托板