用于直接安装在垂直的 TS 机柜型材上,机柜宽度。
- 型号:
- IW 6902980
- 产品描述
- 用于直接安装在垂直的 TS 机柜型材上。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7015
- 供货范围
- 包括 2 个滑动伸缩轨
- 承载力
- 30 kg 静态平面负荷
- 说明
- 用于不带安装板的机柜
- 安置面积
- 宽度: 465 mm
深度: 745 mm - 适用于
- 箱体类型: TS
PC
IW
宽度: = 600 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.393 kg
- 毛重
- 8.835 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 34.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- IW 滑行架
- 资料
- 信息表